Matière
Corps : aluminium.
Ressort : acier.
Ergot : acier ou POM.
Ressort : acier.
Ergot : acier ou POM.
Finition
Ergot : traité et zingué.
Corps: Zingué bleu.
Corps: Zingué bleu.
Afficher plus
Afficher moins
Poussoir latéral sans joint, ergot et ressort en acier, pouces
à partir de
€ 7,68
hors TVA
hors frais d’envoi
Poussoir latéral avec joint, ergot et ressort en acier, pouces
à partir de
€ 11,04
hors TVA
hors frais d’envoi
Poussoir latéral sans joint, ergot en POM et ressort en acier, pouces
à partir de
€ 7,68
hors TVA
hors frais d’envoi
Poussoir latéral avec joint, ergot en POM et ressort en acier, pouces
à partir de
€ 11,04
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps : aluminium.
Ressort : acier.
Ergot : acier ou POM.
Ressort : acier.
Ergot : acier ou POM.
Finition
Ergot : traité et zingué.
Corps: Zingué bleu.
Corps: Zingué bleu.
Nota
Les poussoirs latéraux servent au maintien et au positionnement de pièces à usiner lors d’opérations telles que le gravage, le marquage, le perçage, l’alésage, le rodage à la pierre, le soudage, le brasage, le montage, etc. Les supports excentriques adaptés sont décrits à la réf. 03330.
W et Z selon les indications du client.
W et Z selon les indications du client.
Indication de dessin
1) Outil de montage