Manette indexable plastique gris foncé RAL 7021 06600-4A51
- Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence
- Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble
Unité de vente
10,75 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Manette indexable
Matériau
du corps de base
plastique
Coloris
du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau
des composants
acier
A1=Longueur de poignée
109
A=Longueur de poignée
95
H3=hauteur de poignée
61
T=profondeur de filetage
17
X=filetage (inch)
1/2-13
B
13
D
19
D1
25,5
D2
27,5
H
43
H1
10
H2
26
H4
66
Nombre de dents
24
Taille
4
Type de filetage
taraudage
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
Manette en plastique renforcé de fibre de verre, couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Insert en acier, classe de résistance 5.8.
Insert en acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Acier bruni.
Sur demande
Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.