FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Manette indexable
Matériau du corps de base
plastique
Coloris du corps de base
jaune colza RAL 1021
Matériau des composants
acier inoxydable
A1=Longueur de poignée
126
A=Longueur de poignée
110
H3=hauteur de poignée
72
T=profondeur de filetage
23
X=filetage (inch)
5/8-11
B
15,5
D
23
D1
30
D2
32,5
H
49
H1
12
H2
33
H4
77
Nombre de dents
26
Taille
5
Type de filetage
taraudage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière

Manette : plastique renforcé de fibre de verre.
Couronne dentée : zinc injecté haute pression.
Inserts : Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).

Finition
Acier inox naturel.
Sur demande
Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought