EN
Choose your language
Designation
Handwheel
Version 1
reamed hole
Version 2
revolving
DIN
DIN 950
Product type
revolving grip
Main material
aluminium
Component material
aluminium
D1=Outside diameter
180
D2=D2 (inch)
0,5
L3=height
43
D3≈
37
Grip
Machine handle
L1
22
Number of spokes
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
Volant aluminium.
Poignée fixe aluminium, axe en acier, bruni.
Poignée tournante, aluminium, axe en acier, passivés bleu.
Finition
Décolleté et poli.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought