Pied réglable pour locaux sanitaires acier inoxydable 27791-05-1120A6X190
- Spécialement pour les locaux sanitaires
- Haute qualité de surface
- Angle d’inclinaison 15°
- Certification 3-A
- Domaines d'application : industrie agroalimentaire, brasseries, laiteries, industrie des boissons ou encore industrie pharmaceutique
Unité de vente
143,58 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Pied réglable
Modèle 1
pour locaux sanitaires
Forme
A
Type de forme
sans alésage de fixation
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
D1=D1 (inch)
5/8-11
D=diamètre de l'embase
120
H1=Hauteur totale
250
H=Hauteur
32
L=longueur de filetage
104
Capacité de charge
kN max. (charges
statiques uniquement)
30
Code acier
1.4301
D2
24
H2
60
H3
146
L1
85
L2
70
L3
190
SW en pouces
1/2
SW1 en pouces
3/4
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
Embase et broche filetée en Inox 1.4301 (correspond à AISI 304).
Surface d'appui (NBR) 85 Shore +/-5, conforme FDA.
Joint en caoutchouc silicone, conforme FDA.
Finition
Embase polie, finition miroir.
Broche filetée naturelle.
Appui en caoutchouc noir.
Joint en caoutchouc bleu.
Broche filetée naturelle.
Appui en caoutchouc noir.
Joint en caoutchouc bleu.
Nota
Certification 3-A Sanitary Standard.
La haute qualité de la surface et la double étanchéité du filetage, ainsi que le joint spécial sur l'articulation de la broche du pied réglable de la machine, empêchent la saleté d'adhérer et réduisent le temps de nettoyage au minimum.
Le pied de machine est livré avec le logo 3-A.
La haute qualité de la surface et la double étanchéité du filetage, ainsi que le joint spécial sur l'articulation de la broche du pied réglable de la machine, empêchent la saleté d'adhérer et réduisent le temps de nettoyage au minimum.
Le pied de machine est livré avec le logo 3-A.
Utilisation
Le pied de machine convient spécialement pour les machines, installations et appareils dans l'industrie agroalimentaire, les brasseries, les laiteries, l'industrie des boissons ou encore l'industrie pharmaceutique.
Indication de dessin
1) Plage de réglage
Accessoire
Cache-filet 27791-10.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.