EN
Choose your language
Designation
Levelling foot
Version 1
for hygienic area
Form
A
Form definition
without fastening holes
Main material
stainless steel
D1=D1 (inch)
3/4-10
D=plate diameter
120
H1=Total height
250
H=Height
32
L=thread length
104
D2
30
H2
60
H3
146
L1
85
L2
70
L3
190
Load rating max. kN (static load only)
30
SW
5/8
SW
1
Steel code
1.4301
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
Embase et broche filetée en Inox 1.4301 (correspond à AISI 304).
Surface d'appui (NBR) 85 Shore +/-5, conforme FDA.
Joint en caoutchouc silicone, conforme FDA.

Finition
Embase polie, finition miroir.
Broche filetée naturelle.
Appui en caoutchouc noir.
Joint en caoutchouc bleu.
Nota
Certification 3-A Sanitary Standard.

La haute qualité de la surface et la double étanchéité du filetage, ainsi que le joint spécial sur l'articulation de la broche du pied réglable de la machine, empêchent la saleté d'adhérer et réduisent le temps de nettoyage au minimum.

Le pied de machine est livré avec le logo 3-A.
Utilisation
Le pied de machine convient spécialement pour les machines, installations et appareils dans l'industrie agroalimentaire, les brasseries, les laiteries, l'industrie des boissons ou encore l'industrie pharmaceutique.
Indication de dessin
1) Plage de réglage
Accessoire
Cache-filet 27791-10.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought