FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bride
Modèle 1
en croix
Matériau du corps de base
aluminium
Surface du corps de base
tribofinition
Matériau des composants
acier
Surface des composants
zingué
A=Diamètre intérieur (inch)
1.25
B=Diamètre intérieur (inch)
1.25
C
33
D
40
E
40
K
73
L
101
P
33
Q
33
R
78
S
M8x25
T
M8x25
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
Fonte d'aluminium.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Finition
Tribofinition.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Nota
Les dimensions A et B sont en pouces, toutes les autres dimensions sont en mm.
Sur demande
Manettes indexables pour fixation.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought