{"product":{"productId":"agid.21990","price":1.34,"name":"Éléments roulants en plastique pour rails à rouleaux, forme A"},"currency":"EUR"}
- Montage simple et rapide
- Insertion sans outil
- Compatibles avec le type B et le type I
Description
Matière
Roue et cage en polyamide renforcé de fibres de verre.
Axe en acier.
Axe en acier.
Finition
Cage noire.
Roue disponible en différents coloris.
Roue disponible en différents coloris.
Nota
Les éléments roulants sont adaptés aux profilés aluminium pour rails à rouleaux et peuvent donc être montés dessus rapidement et simplement. L'insertion des profilés peut se faire sans outil.
Conviennent pour les profilés aluminium de type B et I.
Conviennent pour les profilés aluminium de type B et I.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.