{"product":{"productId":"agid.17625","price":32.95,"name":"Module excentrique de serrage forme C"},"currency":"EUR"}
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs
- Pas d'outil supplémentaire nécessaire
- Compatible avec tous les systèmes de profilés alu et les tables avec rainures en T
Description
Matière
Corps de base en acier. Levier à serrage rapide en fonte d'aluminium.
Finition
Corps de base bruni. Écrou type marteau, zingué. Levier à serrage rapide avec thermolaquage noire.
Nota
Le module de serrage est positionné par le dessus dans la rainure en T et serré en toute sécurité via le levier à serrage rapide, sans aucun outil supplémentaire.
Avantages
Les modules excentriques de serrage peuvent être utilisés sur des systèmes standard de profilés en aluminium ou sur des tables avec rainures en T pour fixer, immobiliser ou serrer des composants ou des pièces.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.