FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Support De Cable
Forme
A
Finition 1
avec un marteau
Finition 2
type B
Matière du corps de base
polyamide
Couleur du corps de base
noir
BN=Pour rainure
10
N
10
REACh
false
RoHS
true
UNSPSC Code
31161520

Description

Matière
Polyamide.
Joint torique FPM 70.
Finition
noir.
Nota
Le support de câble sert à fixer les câbles et les flexibles avec un diamètre maximum de 12 mm.

Le montage a lieu via le tasseau intégré après une rotation de 90° dans la rainure profilée. Les câbles sont fixés par le joint torique intégré.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté