{"product":{"productId":"agid.20278","price":3.73,"name":"Support de câble avec tasseau, forme B"},"currency":"EUR"}
- Sert à fixer les câbles et les flexibles avec un diamètre maximum de 12 mm
- Forme B : avec deux compartiments séparés
- Compatibles avec tous les profilés aluminium courants
Description
Matière
Polyamide.
Joint torique FPM 70.
Joint torique FPM 70.
Finition
noir.
Nota
Le support de câble sert à fixer les câbles et les flexibles avec un diamètre maximum de 12 mm.
Le montage a lieu via le tasseau intégré après une rotation de 90° dans la rainure profilée. Les câbles sont fixés par le joint torique intégré.
Le montage a lieu via le tasseau intégré après une rotation de 90° dans la rainure profilée. Les câbles sont fixés par le joint torique intégré.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.