{"product":{"productId":"agid.17170","price":15.78,"name":"PLAQUE SUPPORT, TYPE I, D=M1680X80X16, BN=8, ZINC NATUREL"},"currency":"EUR"}
Plaque Support
zinc
naturel
- Pour accueillir les pieds réglables, les galets, les anneaux de levage mâles et d'autres éléments
- Avec les tasseaux, la plaque support peut être vissée sur le côté du profilé
- Compatibles avec tous les profilés aluminium courants
- Finition : naturelle ou laquée poudre noire
Unité de vente
15,78 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Plaque Support
Finition 2
type I
Matière du corps de base
zinc
Couleur du corps de base
naturel
B=Largeur
80
BN=Pour rainure
8
D=Filetage
M16
H=Hauteur
16
L=Longueur
80
A
40
D1
9
D2
15
Profil
80x80
RoHS
true
Type
I
UNSPSC Code
31161505
Description
Matière
Zinc injecté haute pression.
Finition
naturel ou avec revêtement de poudre noire.
Nota
Pour accueillir les pieds réglables, les galets, les anneaux de levage mâles et d'autres éléments. Avec les tasseaux, la plaque support peut également être vissée sur le côté du profilé.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.