FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Plaque Support
Finition 2
type I
Matière du corps de base
zinc
Couleur du corps de base
naturel
B=Largeur
80
BN=Pour rainure
8
D=Filetage
M12
H=Hauteur
16
L=Longueur
80
A
40
D1
9
D2
15
Profil
80x80
RoHS
true
Type
I

Description

Matière
Zinc injecté haute pression.
Finition
naturel ou avec revêtement de poudre noire.
Nota
Pour accueillir les pieds réglables, les galets, les anneaux de levage mâles et d'autres éléments. Avec les tasseaux, la plaque support peut également être vissée sur le côté du profilé.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté