FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Profil Cache Rainure Et Joint De Remplissage
Finition 2
type B
Matière du corps de base
plastique
Couleur du corps de base
noir
BN=Pour rainure
10
L=longueur
2000
B
10
B1
-
B2
-
H
13
RoHS
true
Type
B
UNSPSC Code
31161505

Description

Matière
Type I polypropylène.
Type B polypropylène + TPE.
Finition
Noir ou naturel.
Nota
Le profil cache rainure/joint de remplissage en plastique souple a deux applications différentes. En tant que profil cache rainure, il recouvre les rainures des profilés pour les protéger de la poussière et des impuretés. En tant que joint de remplissage, côté ouvert tourné vers l'extérieur, il permet d'accueillir les éléments à surface plane.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté