{"product":{"productId":"agid.32689","price":0.23,"name":"Entretoise pour support pour éléments de surface (multibloc 25)"},"currency":"EUR"}
Matière
Plastique PA.
Finition
noire ou grise (type I similaire à RAL 7042, type B similaire à RAL 7004).
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Plastique PA.
Finition
noire ou grise (type I similaire à RAL 7042, type B similaire à RAL 7004).
Nota
Entretoises à fixer sur les supports pour éléments de surface. Différents écartements par rapport au bord du profilé sont ainsi prévus pour permettre de visser des éléments de surface d'épaisseurs différentes à fleur du profilé aluminium.
Les entretoises peuvent être associées les unes aux autres par simple emboîtement (aucune autre entretoise ne peut être emboîtée sur l'entretoise avec A=2).
Les entretoises peuvent être associées les unes aux autres par simple emboîtement (aucune autre entretoise ne peut être emboîtée sur l'entretoise avec A=2).
Indication de dessin
1) Sans objet si A=2 mm
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.