Profilé Aluminium
léger
- Modèle léger pour des constructions au poids optimisé
- Compatible avec les systèmes de profilés courants
- Résistant aux rayures et à la corrosion
- Polyvalence modulaire grâce aux nombreux accessoires
- Galvanisé
39,82 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Profilé Aluminium
Finition 1
léger
Finition 2
type I
A4=Surface du profilé cm²
6,13
B=Largeur
60
H=Hauteur
30
L=Longueur
1000
P=Profilé
30X60
F1 max. kN
0,5
Ixcm⁴
5,54
Iycm⁴
21,22
Largeur de la rainure
6
Wxcm³
3,69
Wycm³
7,07
Description
Matière
Aluminium EN AW-6063.T66 (AlMgSi0,5 F25).
Finition
Vieilli artificiellement, anodisé incolore.
Nota
Profilé aluminium, modèle léger, pour des constructions au poids optimisé.
Sur demande
Coupe en onglet 15°, 30° ou 45°.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.