FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Profilé aluminium
Modèle 1
pour rails à rouleaux
Modèle 2
Type B
B=Largeur
40
H=Hauteur
40
L=Longueur
6000
Largeur de rainure
10
Profil
40x40

Description

Matière
Aluminium EN AW-6063.T66 (AlMgSi0,5 F25).
Finition
Vieilli artificiellement, anodisé incolore.
Nota
Le profilé aluminium est conçu pour les éléments roulants. Il est ainsi possible de réaliser des rails et des convoyeurs à rouleaux. Les différents inserts permettent un assemblage modulaire et flexible.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté