{"product":{"productId":"agid.33846","price":28.43,"name":"Profilés aluminium 40 x 40 pour rails à rouleaux type I"},"currency":"EUR"}
Matière
Aluminium EN AW-6063.T66 (AlMgSi0,5 F25).
Finition
Vieilli artificiellement, anodisé incolore.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Aluminium EN AW-6063.T66 (AlMgSi0,5 F25).
Finition
Vieilli artificiellement, anodisé incolore.
Nota
Le profilé aluminium est conçu pour les éléments roulants. Il est ainsi possible de réaliser des rails et des convoyeurs à rouleaux. Les différents inserts permettent un assemblage modulaire et flexible.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.