{"product":{"productId":"agid.33836","price":33.89,"name":"Profilés aluminium 40x40 légers Type B"},"currency":"EUR"}
Matière
Aluminium EN AW-6063 T66 (AIMgSi 0.5 F25)
Finition
Artificially aged, natural colour anodised.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Aluminium EN AW-6063 T66 (AIMgSi 0.5 F25)
Finition
Artificially aged, natural colour anodised.
Nota
Lightweight aluminium profile for weight-optimised constructions.
Sur demande
Mitre cuts 15°, 30° and 45°.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.