{"product":{"productId":"agid.32875","price":88.51,"name":"Profilés aluminium 80x80 légers Type I"},"currency":"EUR"}
Matière
Aluminium EN AW-6063.T66 (AlMgSi0,5 F25).
Finition
Vieilli artificiellement, anodisé incolore.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Aluminium EN AW-6063.T66 (AlMgSi0,5 F25).
Finition
Vieilli artificiellement, anodisé incolore.
Nota
Profilé aluminium, modèle léger, pour des constructions au poids optimisé.
Sur demande
Coupe en onglet 15°, 30° ou 45°.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.