{"product":{"productId":"agid.33844","price":989.1,"name":"PROFILÉ ALUMINIUM 5000X90X90, TYPE B"},"currency":"EUR"}
Profilé Aluminium
- Pour les constructions standard
- Compatible avec les systèmes de profilés courants
- Résistant aux rayures et à la corrosion
- Polyvalence modulaire grâce aux nombreux accessoires
- Galvanisé
Unité de vente
989,10 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Profilé Aluminium
Finition 2
type B
B=Largeur
90
H=Hauteur
90
L=Longueur
5000
F1 max.
kN
18
Largeur
de la
rainure
10
Profil
90x90
UNSPSC Code
31161501
Description
Matière
Aluminium EN AW-6063.T66 (AlMgSi0,5 F25).
Finition
Vieilli artificiellement, anodisé incolore.
Nota
Profilé aluminium pour constructions standard.
Sur demande
Coupe en onglet 15°, 30° ou 45°.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.