{"product":{"productId":"agid.33845","price":25.12,"name":"Profilés aluminium D50 type I, tube"},"currency":"EUR"}
Matière
Aluminium EN AW-6063.T66 (AlMgSi0,5 F25).
Finition
Vieilli artificiellement, anodisé incolore.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Aluminium EN AW-6063.T66 (AlMgSi0,5 F25).
Finition
Vieilli artificiellement, anodisé incolore.
Nota
Profilé aluminium des constructions standard.
Le tube rond, également appelé tube profilé, combiné avec les brides de palier (10400) forme un rouleau pour convoyeur.
Le tube rond, également appelé tube profilé, combiné avec les brides de palier (10400) forme un rouleau pour convoyeur.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.