{"product":{"productId":"agid.30315","price":5.61,"name":"Raccords 45° Ø30 type I avec dispositif anti-rotation"},"currency":"EUR"}
Matière
Fonte d'aluminium.
Pièces de montage en acier.
Pièces de montage en acier.
Finition
polies.
Pièces de montage zinguées.
Pièces de montage zinguées.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Fonte d'aluminium.
Pièces de montage en acier.
Pièces de montage en acier.
Finition
polies.
Pièces de montage zinguées.
Pièces de montage zinguées.
Nota
Convient aux tubes ronds et aux tubes profilés d'un diamètre extérieur de 30 mm.
Pour un raccordement à 45°. Idéal pour les structures en treillis et les entretoises diagonales pour renforcer les constructions. Le raccord 45° possède un dispositif anti-rotation intégré très résistant. Celui-ci assure un alignement précis et durable des tubes profilés de Ø30. En cas de besoin, les dispositifs anti-rotation peuvent être ôtés à l'aide d'un tournevis plat. Ceci est nécessaire pour fixer des tubes ronds de Ø30 dans le raccord 45°.
Pour un raccordement à 45°. Idéal pour les structures en treillis et les entretoises diagonales pour renforcer les constructions. Le raccord 45° possède un dispositif anti-rotation intégré très résistant. Celui-ci assure un alignement précis et durable des tubes profilés de Ø30. En cas de besoin, les dispositifs anti-rotation peuvent être ôtés à l'aide d'un tournevis plat. Ceci est nécessaire pour fixer des tubes ronds de Ø30 dans le raccord 45°.
Contenu de la livraison
2 demi-raccords 45°.
1 vis DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, zinguée.
1 écrou autobloquant ISO 10511 - M6, zingué.
L'article est livré prémonté.
1 vis DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, zinguée.
1 écrou autobloquant ISO 10511 - M6, zingué.
L'article est livré prémonté.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.