{"product":{"productId":"agid.32042","price":12.13,"name":"Raccords bout à bout en acier pour convoyeurs à rouleaux en acier"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
Pour l'assemblage frontal de deux convoyeurs à rouleaux.
Les convoyeurs à rouleaux sont insérés des deux côtés dans le raccord bout à bout. Les convoyeurs à rouleaux sont fixés à l'aide de vis autobloquantes.
Les convoyeurs à rouleaux sont insérés des deux côtés dans le raccord bout à bout. Les convoyeurs à rouleaux sont fixés à l'aide de vis autobloquantes.
Contenu de la livraison
1 connecteur de rails.
4 vis autobloquantes DIN 7500 forme C - S5 x 8 - Torx T25.
4 vis autobloquantes DIN 7500 forme C - S5 x 8 - Torx T25.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.