{"product":{"productId":"agid.30319","price":16.49,"name":"Raccords en croix à bille Ø30 type I avec dispositif anti-rotation"},"currency":"EUR"}
Matière
Fonte d'aluminium.
Pièces de montage en acier.
Pièces de montage en acier.
Finition
polies.
Pièces de montage zinguées.
Pièces de montage zinguées.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Fonte d'aluminium.
Pièces de montage en acier.
Pièces de montage en acier.
Finition
polies.
Pièces de montage zinguées.
Pièces de montage zinguées.
Nota
Convient aux tubes profilés d'un diamètre extérieur de 30 mm.
Pour un raccordement en croix variable. Le raccord à bille en croix peut pivoter à 180° sur tout le pourtour. Il convient donc pour les raccordements dans n'importe quelle position. Il permet un raccordement stable de tubes profilés qui se croisent. Grâce à la bille logée dans une rondelle concave, le raccord peut être tourné dans la position souhaitée et fixé à l'aide d'une seule vis.Le raccord en croix à bille peut également être monté ultérieurement sur des constructions existantes afin de les renforcer ou de les étendre.
Pour un raccordement en croix variable. Le raccord à bille en croix peut pivoter à 180° sur tout le pourtour. Il convient donc pour les raccordements dans n'importe quelle position. Il permet un raccordement stable de tubes profilés qui se croisent. Grâce à la bille logée dans une rondelle concave, le raccord peut être tourné dans la position souhaitée et fixé à l'aide d'une seule vis.Le raccord en croix à bille peut également être monté ultérieurement sur des constructions existantes afin de les renforcer ou de les étendre.
Contenu de la livraison
2 demi-raccords à bille rotule.
2 demi-raccords à bille rondelle concave.
2 vis DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, zinguées.
2 écrous autobloquants ISO 10511 - M6, zingués.
L'article est livré prémonté.
2 demi-raccords à bille rondelle concave.
2 vis DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, zinguées.
2 écrous autobloquants ISO 10511 - M6, zingués.
L'article est livré prémonté.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.