{"product":{"productId":"agid.32048","price":7.13,"name":"Support d'accrochage variable de Ø 30 en acier pour convoyeurs à rouleaux en acier, forme U"},"currency":"EUR"}
- -
Description
Matière
Acier.
Finition
Zingué.
Nota
Ces supports d'accrochage servent à accrocher des convoyeurs à rouleaux en acier dans un tube rond ou un tube profilé de Ø30. Pour les convoyeurs à rouleaux présentant des pentes variables.
Introduire le convoyeur à rouleaux dans le support d'accrochage et l'accrocher au tube rond ou au tube profilé de Ø30. Si nécessaire, le support d'accrochage peut également être vissé.
Forme I : avec un crochet de suspension.
Forme U : avec deux crochets de suspension.
La forme I s'engage dans la forme U. Le convoyeur à rouleaux reste ainsi aligné.
Introduire le convoyeur à rouleaux dans le support d'accrochage et l'accrocher au tube rond ou au tube profilé de Ø30. Si nécessaire, le support d'accrochage peut également être vissé.
Forme I : avec un crochet de suspension.
Forme U : avec deux crochets de suspension.
La forme I s'engage dans la forme U. Le convoyeur à rouleaux reste ainsi aligné.
Contenu de la livraison
1 support d'accrochage
5 ou 6 vis autotaraudeuses DIN 7504 forme N - 3,9 x 16.
5 ou 6 vis autotaraudeuses DIN 7504 forme N - 3,9 x 16.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.