{"product":{"productId":"agid.17163","price":6.78,"name":"Équerre d'assemblage Forme A"},"currency":"EUR"}
- Pour l'assemblage de deux profilés d'une même série
- Rotation libre et déplacement le long des rainures en desserrant la vis
- Compatibles avec tous les profilés aluminium courants
Description
Matière
Équerre de serrage zinc injecté haute pression.
Finition
Équerre de serrage peinte couleur aluminium.
Nota
Les équerres d'assemblage sont conçues pour assembler deux profilés d'une même série dont les surfaces latérales se touchent et se croisent pour former un angle de la valeur souhaitée.
Desserrer les vis permet de desserrer les deux dispositifs de serrage, de sorte qu'il est possible de tourner librement et de déplacer l'équerre le long des rainures.
Les équerres d'assemblage sont le plus souvent utilisées par paire ou en association avec une équerre articulée.
Desserrer les vis permet de desserrer les deux dispositifs de serrage, de sorte qu'il est possible de tourner librement et de déplacer l'équerre le long des rainures.
Les équerres d'assemblage sont le plus souvent utilisées par paire ou en association avec une équerre articulée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.