FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Angle
Finition 2
type B
Matière du corps de base
aluminium
B=Largeur
43
BN=Pour rainure
10
H=Hauteur
86
L=Longueur
86
A
79
A1
22
A2
39,5
A3
23
A4
67
A5
72
D
9
H1
90
N
10
RoHS
true
T
9,5
Type
B
UNSPSC Code
31161502
le modèle
45 x 90

Description

Matière
Équerre en fonte d'aluminium.
Vis et tasseaux en acier.
Cache de recouvrement en polyamide, fibres de verre
Finition
Équerre naturelle.
Vis et tasseau zingués.
Cache de recouvrement noir.
Nota
Conçus pour renforcer des constructions en profilés et pour relier entre eux des profilés, par adhérence et sans usinage. Également utilisables comme éléments de fixation (par ex. embase) pour les composants que vous souhaitez.
Les équerres possèdent un élément de centrage, pour un montage précis avec protection anti-rotation. Si nécessaire, les éléments de centrage peuvent être retirés grâce à un point de rupture, par exemple pour monter des plaques. Le côté ouvert peut être fermé au moyen du cache de recouvrement.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté