{"product":{"productId":"agid.17146","price":3.27,"name":"FIXATION STANDARD UNIVERSEL D=M08"},"currency":"EUR"}
Fixation Standard
universel
- Permettent de positionner librement les profilés
- Le raccord est protégé contre la rotation
- Peu d'usinage nécessaire
- Pour les raccords orthogonaux
Unité de vente
€3.27
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Fixation Standard
Finition 1
universel
D=Filetage
M8
A
20
D1
20
D2
20
H
16
L
33,5
Largeur
de la
rainure
8
N
8
RoHS
true
SW
5
T
16
Type
I
UNSPSC Code
31161502
Description
Matière
Raccords zinc injecté à haute pression.
Vis et tasseau acier.
Vis et tasseau acier.
Finition
Zingué.
Nota
Les éléments de fixation sont conçus pour assembler deux profilés aluminium en angle droit. Ils permettent de positionner librement les profilés. Le raccord est protégé contre la rotation (la protection anti-rotation peut être retirée grâce à un point de rupture théorique). Pour les profilés plus grands, plusieurs éléments de fixation peuvent être intégrés à la face frontale, pour une plus grande résistance. Un montage ultérieur sur des constructions existantes est possible.
Peu d'usinage nécessaire. L'élément de fixation requiert uniquement un chambrage sur un côté.
Peu d'usinage nécessaire. L'élément de fixation requiert uniquement un chambrage sur un côté.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.