{"product":{"productId":"agid.32557","price":2.87,"name":"PLAQUETTE 80X40 ACIER, ARGENT, ZINGUE,TYPE I T=5, BN=8/10"},"currency":"EUR"}
Plaquette
acier
argent
zingué
- Élément de fixation universel
- Compatibles avec tous les profilés aluminium courants
- Finition : laquée poudre noire
Unité de vente
2,87 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Plaquette
Finition 2
type I
Matière du corps de base
acier
Couleur du corps de base
argent
Surface
corps
zingué
B=Largeur
40
BN=Pour rainure
8/10
L=Longueur
80
T=hauteur
5
A
40
D
pour vis
M8
RoHS
true
Type
B & I
Description
Matière
Acier.
Finition
noire, laquée époxy couleur aluminium ou zinguée.
Nota
Un élément de fixation universel pour un assemblage et un raccordement stables de profilés, d'éléments à surface plane ou d'étagères légères.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.