{"product":{"productId":"agid.22985","price":9.6,"name":"BAC DE PRÉHENSION, TYPE I, FORME:A,B=110, L=103,1, H=40, POLYAMIDE NOIR"},"currency":"EUR"}
Bac de préhension
type I
polyamide
noir
- Pour la disposition de petites pièces
- Montage facile
- Champ d'identification bien visible
- Empilable
Unité de vente
9,60 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Bac de préhension
Forme
A
Finition 1
type I
Matière du corps de base
polyamide
Couleur du corps de base
noir
B=Largeur
110
BN=Largeur
de la rainure
8
H=Hauteur
40
L=Longueur
103,1
B1
51
B2
19
RoHS
true
Description
Matière
Bacs de distribution en PA, renforcés de fibre de verre.
Porte étiquette en PC.
Porte étiquette en PC.
Nota
Les bacs de distribution peuvent être facilement accrochés dans la rainure du profilé ou dans le profilé de suspension.
Les bacs de distribution pour profilés de suspension peuvent être montés sur des plaques perforées.
Idéal pour la mise à disposition de petites pièces.
Les bacs de distribution pour profilés de suspension peuvent être associés à des adaptateurs pivotants.
Les bacs de distribution pour profilés de suspension peuvent être montés sur des plaques perforées.
Idéal pour la mise à disposition de petites pièces.
Les bacs de distribution pour profilés de suspension peuvent être associés à des adaptateurs pivotants.
Contenu de la livraison
Forme A : 1x bac de distribution.
Forme B : 1x bac de distribution.
Forme C : 1x bac de distribution, 1x porte étiquette, 1x étiquette.
Forme D : 1x bac de distribution, 1x porte étiquette, 1x étiquette.
Forme B : 1x bac de distribution.
Forme C : 1x bac de distribution, 1x porte étiquette, 1x étiquette.
Forme D : 1x bac de distribution, 1x porte étiquette, 1x étiquette.
Accessoire
Adaptateur pivotant 10550-10.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.