Pince de serrage pour bridage intérieur aluminium haute résistance anodisé naturel 03168-2065
- Pour le serrage de pièces présentant des contours asymétriques
- Répétabilité élevée
Sales unit
235,80 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Collet
Version 1
for internal clamping
Main
material
high-strength aluminium
Main
colour
natural anodised
D=outside diameter
65
H=Height
28,5
D1
22,5
H1
25
H2
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Alliage d’aluminium stabilisé.
Finition
Anodisé naturel.
Nota
Pince de serrage pour le bridage de contours intérieurs.
Le contour de la pièce à brider est réalisé dans la pince de serrage. Des formes quelconques et des contours asymétriques sont possibles.
Le mécanisme de la pince de serrage permet un serrage sûr de la pièce.
Course de serrage par segment de pince de serrage (8x) max. 0,15 mm.
Répétabilité de la pièce : ±0,03.
Répétabilité de la pince de serrage : ±0,02.
Pour le modèle de pince de serrage pour bridage intérieur, le cône de traction 03169 est requis.
Embase adaptée 03167.
Le contour de la pièce à brider est réalisé dans la pince de serrage. Des formes quelconques et des contours asymétriques sont possibles.
Le mécanisme de la pince de serrage permet un serrage sûr de la pièce.
Course de serrage par segment de pince de serrage (8x) max. 0,15 mm.
Répétabilité de la pièce : ±0,03.
Répétabilité de la pince de serrage : ±0,02.
Pour le modèle de pince de serrage pour bridage intérieur, le cône de traction 03169 est requis.
Embase adaptée 03167.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.