Douille de logement pour goupille d'arrêt acier 03192-03-15
- Maintien de tôles ou de plaques fines
Unité de vente
21,15 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Douille de logement pour goupille d'arrêt
Matériau
du corps de base
acier
Force de cisaillement
en kN
1,8
Force de serrage
N
15
Force d’extraction F
en kN
1,8
Résistance thermique
≤180 °C
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Corps en acier.
Billes et ressorts en inox.
Billes et ressorts en inox.
Finition
Corps nickelé.
Billes traitées.
Billes traitées.
Nota
Les 3 billes à l'intérieur de la douille maintiennent la broche de fixation avec la force de serrage indiquée.
Option de montage 1 : plaques d'une épaisseur de 6 mm min.
Option de montage 2 : plaques d'une épaisseur de 10 mm max.
Option de montage 3 : plaques d'une épaisseur supérieure à 10 mm
Option de montage 4 : trou borgne.
Option de montage 1 : plaques d'une épaisseur de 6 mm min.
Option de montage 2 : plaques d'une épaisseur de 10 mm max.
Option de montage 3 : plaques d'une épaisseur supérieure à 10 mm
Option de montage 4 : trou borgne.
Sur demande
Écrou adapté.
Accessoire
Broche de fixation 03192-04.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.