Indexing plunger with status sensor, hardwired stainless steel hardened 03090-20-041051
- vérification électronique de l'état
- distance de commutation courte
Sales unit
102,77 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Indexing plunger
Version 1
with status sensor, hardwired
Version 2
PNP normally open
Form
D
Form definition
with locking slot, with locknut
Product type
standard
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
hardened
Component
material
thermoplastic
Component
colour
black grey RAL 7021
D1=Thread
M10x1
D=pin diameter
5
L=Length
51
P=cable length
2000
Connection
type
PVC cable
D2
25
D3
2,4
Fx30°
1,3
L1
17
L2
7
L3
15
Locknut
with locknut
SW1
13
SW2
17
Size
1
Spring force
final pressure
F2 approx. N
12
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
5
Travel
S
5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Description
Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement.
Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme°C ou la forme°D.
Dans le cas des doigts d’indexage avec capteur d’état, l’état d’actionnement peut être enregistré et traité électroniquement.
Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme°C ou la forme°D.
Dans le cas des doigts d’indexage avec capteur d’état, l’état d’actionnement peut être enregistré et traité électroniquement.
Matière
Modèle en acier :
corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.
Modèle en inox :
Corps fileté 1.4305.
Doigt d’arrêt trempé 1.4034.
Doigt d’arrêt non trempé 1.4305.
Bouton de manoeuvre en thermoplastique.
Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé RAL7021.
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé RAL7021.
Nota
The status sensor switches when it engages after S - 1 mm travel.
Technical Data
Inductive sensor:
Output circuit: PNP NO
Operating voltage: 6 - 30 V DC
Operating current: <100 mA
Contact gap: 1 mm
Switch frequency: <4000 Hz
Short-circuit proof: yes
Reverse polarity protection: yes
Rating: IP 67
Connection type: 2 m PVC cable
Temperature range: -10 °C - +70 °C
Approvals: CE, c UL us, EAC
Output circuit: PNP NO
Operating voltage: 6 - 30 V DC
Operating current: <100 mA
Contact gap: 1 mm
Switch frequency: <4000 Hz
Short-circuit proof: yes
Reverse polarity protection: yes
Rating: IP 67
Connection type: 2 m PVC cable
Temperature range: -10 °C - +70 °C
Approvals: CE, c UL us, EAC
Application
Indexing plungers with status sensor allow actuation-dependent process control. It is also possible to ensure that the indexing pin is in the desired actuation status.
On request
Special versions.
Drawing reference
Form A: non-lockout type, without locknut
Form B: non-lockout type, with locknut
Form C: lockout type, without locknut
Form D: lockout type, with locknut
P = cable length
BN = brown
BK = black
BU = blue
Form B: non-lockout type, with locknut
Form C: lockout type, without locknut
Form D: lockout type, with locknut
P = cable length
BN = brown
BK = black
BU = blue
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.