EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Version 1
with status sensor, hardwired
Version 2
PNP normally open
Form
D
Form definition
with locking slot, with locknut
Product type
standard
Main material
stainless steel
Surface finish body
hardened
Component material
thermoplastic
Component colour
black grey RAL 7021
D1=Thread
M16x1,5
D=pin diameter
8
L=Length
74
P=cable length
2000
Connection type
PVC cable
D2
33
D3
2,4
Fx30°
2,3
L1
26
L2
10
L3
23
Locknut
with locknut
SW1
19
SW2
24
Size
3
Spring force final pressure F2 approx. N
35
Spring force initial pressure F1 approx. N
15
Travel S
8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Description

Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement.
Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme°C ou la forme°D.

Dans le cas des doigts d’indexage avec capteur d’état, l’état d’actionnement peut être enregistré et traité électroniquement.
Matière

Modèle en acier :
corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.

Modèle en inox :
Corps fileté 1.4305.
Doigt d’arrêt trempé 1.4034.
Doigt d’arrêt non trempé 1.4305.

Bouton de manoeuvre en thermoplastique.

Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.

Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.

Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé RAL7021.
Nota
Le capteur d'état commute lors du verrouillage avec une course S de 1 mm.
Données techniques
Capteur inductif :
Circuit de sortie : PNP contact à fermeture (NO)
Tension de service : 6 - 30 V CC
Intensité de service : <100 mA
Distance de commutation : 1 mm
Fréquence de commutation : <4 000 Hz
Résistance aux courts-circuits : oui
Protection contre les inversions de polarité : oui
Indice de protection : IP 67
Type de raccordement : PVC câble de 2 m
Plage de température : -10 °C - +70 °C
Homologation : CE, c-UL-us, EAC
Utilisation
Les doigts d'indexage avec capteur d'état permettent à l'utilisateur une maîtrise des processus qui dépend de l'actionnement. Il lui permet également de s'assurer que le doigt d'arrêt se trouve dans l'état d'actionnement souhaité.
Sur demande
Finitions spéciales.
Indication de dessin
Forme A:sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou
Forme B:sans encoche d’arrêt, avec contre-écrou
Forme C:avec encoche d'arrêt, sans contre-écrou
Forme D:avec encoche d'arrêt, avec contre-écrou

P = Longueur de câble

BN = marron
BK = noir
BU = bleu
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought