Goupille d'arrêt avec bouton de manoeuvre acier inoxydable 03418-04525140
- Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Verrouillage sûr en appuyant et en relâchant simplement le bouton pression
- Encombrement réduit
- Autobloquant
Unité de vente
149,76 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Goupille d'arrêt
Modèle 1
avec bouton de manoeuvre
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Matériau
des composants
acier inoxydable
D1=Diamètre de boulon
25
L=Longueur
140
Alésage
de réception
H11
25
D
45
D2
31
D3
29
Force de cisaillement
double
kN max.
386
L1
22,1
L2
46,3
L5
162,1
Poignée de la goupille d’arrêt
Bouton de manœuvre petite taille
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
Bouton de manœuvre et bouton pression en inox 1.4305.
Goupille en inox 1.4305.
Billes en inox 1.4125.
Ressort de pression en inox 1.4310.
Finition
Naturel.
Nota
Les goupilles d'arrêt autobloquantes permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des composants.
Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr.
Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.
Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.
Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt autobloquante est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt autobloquantes sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr.
Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.
Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.
Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt autobloquante est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt autobloquantes sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Accessoire
Douille de logement pour goupille d'arrêt 03197
Câble de sécurité en spirale 03199
Corde de maintien avec œillet 03199
Anneau 03199
Câble de sécurité en spirale 03199
Corde de maintien avec œillet 03199
Anneau 03199
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.