EN
Choose your language
Désignation
Goupille d'arrêt
Modèle 1
avec bouton de manoeuvre
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
acier inoxydable
D1=Diamètre de boulon
6
L=Longueur
60
Alésage de réception H11
6
D
20,6
D2
6,99
D3
11,9
D4
5,8
Force de cisaillement double kN max.
35,64
L1
7
L2
23,4
L3
16
L5
67
Poignée de la goupille d’arrêt
bouton de manœuvre orthogonale
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière

Goupille en Inox 1.4542.
Bouton champignon et bouton pression en Inox 1.4305.
Billes en Inox 1.4125.
Ressort de pression en Inox.

Finition
Goupille en acier trempé, dureté min. 40 HRC et passivé. Bouton champignon et bouton pression passivés. Billes en acier trempé, dureté 58 +4 HRC et passivé. Ressort de pression passivé.
Nota
Les goupilles d'arrêt permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des pièces ou des composants. Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr. Les goupilles d'arrêt peuvent, si nécessaire, être équipées d'une corde de maintien.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.

Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.

Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.

Les goupilles d'arrêt avec diamètre de 5 et 6 mm sont dotées d'une collerette entre le doigt d'arrêt et la poignée.
Accessoire
Douille de logement pour goupille d'arrêt 03197
Câble de sécurité en spirale 03199
Corde de maintien avec œillet 03199
Anneau 03199
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought