Grenouillère rotative modèle lourd acier inoxydable A2 naturel 03192-08-18
Unité de vente
€102.42
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Grenouillère rotative
Modèle 1
modèle lourd
Matériau
du corps de base
acier inoxydable A2
Surface
du corps de base
naturel
Matériau
des composants
polyamide
Coloris
des composants
noir
D=diamètre
8
H=Hauteur
48
D1
18
D2
34
D3
40
D4
28
D5
18
D6
35
D7
6,5
D8
3,4
Force de maintien
N
750
Force de serrage
N
250
Force d’extraction F
en kN
2,4
H1
16
H2
5,5
M
M3x5
P1
6-20/9-20
P2
2,5
Résistance thermique
≤180 °C
T
6/9
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
Les verrous tournants sont utilisés pour changer ou fermer rapidement et facilement des dispositifs ou des trappes.
Le serrage sans outil réduit les temps de montage.
Le serrage sans outil réduit les temps de montage.
Matière
Corps en Inox.
Bouton en thermoplastique PA (polyamide) ou en Inox.
Bouton en thermoplastique PA (polyamide) ou en Inox.
Finition
Corps : naturel.
Bouton en PA renforcé de fibre de verre, noire.
Bouton en Inox, poli.
Bouton en PA renforcé de fibre de verre, noire.
Bouton en Inox, poli.
Nota
Des vis de fixation M2 ou M3 en inox sont fournies.
L’épaisseur de la plaque varie en fonction de l’utilisation des différentes broches de serrage (03192-09).
Option de montage 1 avec broche de serrage de forme A pour plaque d’épaisseur 6 mm ou avec broche de serrage de forme B pour plaque d’épaisseur 9 mm.
Option de montage 2 avec broche de serrage de forme A pour plaque d’épaisseur > 6 mm jusqu’à 20 mm ou avec broche de serrage de forme B pour plaque d’épaisseur > 9 mm jusqu’à 20 mm.
La brocher de serrage est à commander séparément.
En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1°mm entre les plaques.
L’épaisseur de la plaque varie en fonction de l’utilisation des différentes broches de serrage (03192-09).
Option de montage 1 avec broche de serrage de forme A pour plaque d’épaisseur 6 mm ou avec broche de serrage de forme B pour plaque d’épaisseur 9 mm.
Option de montage 2 avec broche de serrage de forme A pour plaque d’épaisseur > 6 mm jusqu’à 20 mm ou avec broche de serrage de forme B pour plaque d’épaisseur > 9 mm jusqu’à 20 mm.
La brocher de serrage est à commander séparément.
En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1°mm entre les plaques.
Consignes d´utilisation
Assurez-vous que la tête rotative est en position « OFF ».
Placez le verrou à bouton poussoir sur la broche de serrage et passez la tête rotative en position «ON».
Placez le verrou à bouton poussoir sur la broche de serrage et passez la tête rotative en position «ON».
Indication de dessin
1) Option de montage 1
2) Option de montage 2
3) Plaque
2) Option de montage 2
3) Plaque
Accessoire
Broche de serrage en inox pour verrous à bouton poussoir 03192-09.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.