Mini sauterelle avec détecteur aluminium 05652-251112
- Utilisation pneumatique ou manuelle
- Le blocage automatique empêche l’ouverture automatique du bras de serrage
- Pour les espaces réduits
- Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien
- Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique
Sales unit
815,41 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Mini clamp
Version 1
with end position feedback
Version 2
magnetic
Form
A
Main
material
aluminium
Component
material
steel
B1
35
B10
4
B11
6
B12
8
B13
18
B14
4
B15
40
B16
10
B17
52,5
B2
45
B4
22
B5
75
B6
20
B7
25
B8
18
D1
G 1/8
D2
8,5
D3
6
D4
20
D5
9
L1
182
L10
16
L11
75
L12
80
L14
17,5
L2
136
L3
47
L4
28
L5
17
L6
18
L8
5
L9
25
Max pressure
bar with
oil-free air
6
Operating pressure
bar with
oil-free air
5
R
135
Retaining
torque
Nm
75
Size
4
Tightening torque
Nm
at 5 bar
25
manual operated
right
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Corps: aluminium haute résistance. Bras de serrage: acier.
Finition
Bras de serrage: bruni.
Nota
La mini sauterelle se distingue particulièrement par ses faibles dimensions, le positionnement exact du bras de serrage et sa structure légère. Les mini sauterelles sont parfaitement autobloquantes. La force de serrage est garantie même si la pression diminue, la position au-delà du point mort étant atteinte par le levier basculant intégré sur le bras de serrage. Les mini sauterelles ne nécessitent pas d’entretien grâce à un graissage permanent et des coussinets spéciaux. Elles peuvent fonctionner avec de l’air sec et exempt d’huile.
Fermeture et verrouillage manuels via un système de fermeture manuel.
Ouverture et fermeture pneumatiques.
Attention : une vanne à 5/3 voies est nécessaire, position centrale mise à l'atmosphère.
Fermeture et verrouillage manuels via un système de fermeture manuel.
Ouverture et fermeture pneumatiques.
Attention : une vanne à 5/3 voies est nécessaire, position centrale mise à l'atmosphère.
Sur demande
Bras de serrage sans perçages.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.