Matière
Corps: aluminium haute résistance. Bras de serrage: acier.
Finition
Bras de serrage: bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Mini sauterelle avec levier de fermeture manuel, avec détecteur de fin de course électro-magnétique
à partir de
€633.21
hors TVA
hors frais d’envoi
Mini sauterelle avec levier de fermeture manuel, sans détecteur de fin de course
à partir de
€528.68
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps: aluminium haute résistance. Bras de serrage: acier.
Finition
Bras de serrage: bruni.
Nota
La mini sauterelle se distingue particulièrement par ses faibles dimensions, le positionnement exact du bras de serrage et sa structure légère. Les mini sauterelles sont parfaitement autobloquantes. La force de serrage est garantie même si la pression diminue, la position au-delà du point mort étant atteinte par le levier basculant intégré sur le bras de serrage. Les mini sauterelles ne nécessitent pas d’entretien grâce à un graissage permanent et des coussinets spéciaux. Elles peuvent fonctionner avec de l’air sec et exempt d’huile.
Fermeture et verrouillage manuels via un système de fermeture manuel.
Ouverture et fermeture pneumatiques.
Attention : une vanne à 5/3 voies est nécessaire, position centrale mise à l'atmosphère.
Fermeture et verrouillage manuels via un système de fermeture manuel.
Ouverture et fermeture pneumatiques.
Attention : une vanne à 5/3 voies est nécessaire, position centrale mise à l'atmosphère.
Sur demande
Bras de serrage sans perçages.