Verrous quart de tour zinc chromé 05564-1135
- Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines
- Peut être installé pré-assemblé, montage à gauche ou à droite
- La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée)
- Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, construction d'armoires électriques
Unité de vente
€7.75
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Verrous quart de tour
Matériau
du corps de base
zinc
Coloris
du corps de base
chromé
A=Entraxe des lames
13,5
H=Hauteur
13,5
Actionnement
Clé
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Barillet en zinc injecté haute pression.
Écrou en laiton.
Came en acier.
Clé en maillechort.
Écrou en laiton.
Came en acier.
Clé en maillechort.
Finition
Barillet : chromé.
Écrou et came : zingué.
Écrou et came : zingué.
Nota
Verrou quart de tour fermant à clé à configuration droite ou gauche avec course de fermeture 90°. Le verrou quart de tour peut être installé pré-monté.
Les verrous quart de tour fermant à clé sont fournis avec 2 clés. La clé peut être retirée en position ouverte ou fermée. La fermeture est identique, toutes les serrures pouvant être ouvertes avec la même clé (fermeture 2233).
Les verrous quart de tour fermant à clé sont fournis avec 2 clés. La clé peut être retirée en position ouverte ou fermée. La fermeture est identique, toutes les serrures pouvant être ouvertes avec la même clé (fermeture 2233).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.