Verrous quart de tour Petit modèle acier inoxydable A4 05566-05-4518
- Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines
- Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, construction d'armoires électriques
- Protection contre l'eau et la poussière selon IP 65
- Inox 1.4404, 1.4401, joint torique NBR
- Actionnement : profil carré 7 mm ou 8 mm, double barre 3 mm ou 5 mm, broche
Unité de vente
€29.40
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Verrous quart de tour
Modèle 1
Petit modèle
Matériau
du corps de base
acier inoxydable A4
Matériau
des composants
acier inoxydable
D=diamètre
32
H=Hauteur
18
S=Épaisseur de mur max.
8
Actionnement
double empreinte 5 mm
Code acier
1.4404
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Corps et écrou de fixation en inox 1.4404.
Actionnement 1.4401.
Joint torique NBR.
Finition
Naturel.
Nota
Le verrou quart de tour peut être intégré prémonté et présente une course de fermeture de 90°.
Montage possible à droite ou à gauche.
Protection contre l'eau et la poussière selon IP65, conformément à EN 60529.
Merci de commander séparément la came, dans la version souhaitée. Toutes les cames peuvent être combinées avec tous les corps.
*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Montage possible à droite ou à gauche.
Protection contre l'eau et la poussière selon IP65, conformément à EN 60529.
Merci de commander séparément la came, dans la version souhaitée. Toutes les cames peuvent être combinées avec tous les corps.
*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Indication de dessin
Actionnement :
a) Profil carré 7 mm
b) Profil carré 8 mm
c) Double panneton 3 mm
d) Double panneton 5 mm
e) Broche
f) Clé à trois pans 7 mm
1) Joint torique
a) Profil carré 7 mm
b) Profil carré 8 mm
c) Double panneton 3 mm
d) Double panneton 5 mm
e) Broche
f) Clé à trois pans 7 mm
1) Joint torique
Accessoire
Clé à douille 05586.
Came en acier pour verrous quart de tour en inox 05566-07.
Came en acier pour verrous quart de tour en inox 05566-07.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.