Vis à tête moletée acier de traitement 06130-051X40
- Conviennent pour la fixation et le serrage manuels
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Avantage : pour les espaces de serrage réduits
Unité de vente
€6.72
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis à tête moletée
Matériau
du corps de base
acier de traitement
D1=Filetage
M5
L=longueur de filetage
40
D2
16
D3
4
K
6
L1
38
L2
3
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
Acier de traitement.
Finition
Traité et bruni.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.