Vis à tête moletée forme basse acier naturel 06089-05X25
- Conviennent pour la fixation et le serrage manuels
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil
- Matériau : acier ou Inox (A1)
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
1,48 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis à tête moletée
Modèle 1
forme basse
DIN
DIN 653/DIN 653-A
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
naturel
D1=Diamètre extérieur
20
D=Filetage
M5
H=Hauteur
7
L=longueur de filetage
25
Classe de résistance
5.8
D3
5
K
4
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier ou Inox (A1).
Finition
Acier : classe de résistance 5.8, naturel.
Inox : naturel.
Inox : naturel.
Nota
La livraison s’effectue selon la norme DIN 653 ou DIN 653-A.
Les vis moletées en acier peuvent être recouvertes d’une couche d’oxyde, ce qui peut faire virer leur couleur au noir.
*Les vis moletées sans cote H ne comportent pas de tige.
Les vis moletées en acier peuvent être recouvertes d’une couche d’oxyde, ce qui peut faire virer leur couleur au noir.
*Les vis moletées sans cote H ne comportent pas de tige.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.