FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée cintrée
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
noir
A=Entraxe des alésages
132
D=Alésage de fixation
M6
L=Longueur
148
T=profondeur de filetage
8
B
25
B1
16
Capacité de charge N
1000
H
50
H1
34
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ovale
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Douille taraudée laiton.
Finition
noir.
Montage
Fixation par l'arrière.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought