Poignée tubulaire avec fonction de commutation électr. PVC noir 06980-11-180
- avec deux boutons-poussoirs
- avec LED rouge ou verte
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Montage : en façade
Sales unit
475,93 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Poignée tubulaire
Modèle 1
avec fonction de commutation électr.
Modèle 2
2 bouton-poussoirs
Forme
A
Type de produit
sans arrêt d'urgence
Matériau
du corps de base
PVC
Coloris
du corps de base
noir
Matériau
des composants
polyamide
Coloris
des composants
noir
A=Entraxe des alésages
180
D=Alésage de fixation
8,5
L=Longueur
230
B
48
B1
32
Capacité de charge
N
1000
H
80
H1
10
H2
60
L1
13
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Embout de poignée en thermoplastique PA6.
Tube de raccordement en thermoplastique PVC.
Tube de raccordement en thermoplastique PVC.
Finition
Embout de poignée noir.
Tube de raccordement noir.
Tube de raccordement noir.
Nota
Bouton-poussoir 1 (inverseur)
Bouton-poussoir 2 (fermeture)
2 LED
Connecteur 8 pôles
Connecteur monté dans l'embout à partir de l'axe inférieur du tube.
Connecteur avec câble de 10 m disponible en option. Doit être commandé séparément.
Indice de protection : IP65 avec connecteur vissé.
Poignée tubulaire assortie sans fonction de commutation électrique (06939-01) également disponible.
Bouton-poussoir 2 (fermeture)
2 LED
Connecteur 8 pôles
Connecteur monté dans l'embout à partir de l'axe inférieur du tube.
Connecteur avec câble de 10 m disponible en option. Doit être commandé séparément.
Indice de protection : IP65 avec connecteur vissé.
Poignée tubulaire assortie sans fonction de commutation électrique (06939-01) également disponible.
Montage
Fixation en façade.
Indication de dessin
2) LED rouge
3) LED verte
4) Bouton-poussoir 1
5) Bouton-poussoir 2
6) Connecteur, M12x1
3) LED verte
4) Bouton-poussoir 1
5) Bouton-poussoir 2
6) Connecteur, M12x1
Accessoire
Poignées tubulaires en plastique avec embout en plastique 06980.
Connecteur à douille M12x1 avec verrouillage à vis 80150-10.
Connecteur à douille M12x1 avec verrouillage à vis 80150-10.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.