FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée à visser
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni
Matériau des composants
plastique thermodurcissable
Coloris des composants
noir
A=Longueur de poignée
89
E=Filetage
M6
B
25
C
10
D
6
SW
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
Axe en acier de traitement.
Bouton boule en plastique thermodurcissable PF 31.
Finition
Axe bruni.
Bouton boule noir.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté