FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée cylindrique
Modèle 1
pivotante
Matériau du corps de base
thermoplastique
Matériau des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
27
D=Filetage
M10
L1=Longueur de poignée
92
L=longueur de filetage
15
D2
22
D3
14
SW
5
Type de filetage
filetage
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Poignée thermoplastique, insert acier zingué.
Finition
Surface noire satinée.
Nota
Les poignées cylindriques peuvent se monter par exemple sur des volants et des manivelles.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought