EN
Choose your language
Designation
Disc handwheel
Version 1
Reamed hole with slot
Product type
without grip
Main material
aluminium
D1=Outside diameter
80
D2=Fastening hole
12H7
L3=height
31
B3
4
D3
26
L1
16
T
13,8
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
Volant plein aluminium.
Finition
Décolleté et poli. Diamètre et planéité du volant inférieurs à IT 12.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought