Goujon acier de traitement bruni, extrémité trempée 07020-314
- Filetage de part et d'autre avec tige centrale
- Avec gorge d'arrêt
Unité de vente
€4.15
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Goujon
Type de produit
Vis sans tête
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni, extrémité trempée
D=Filetage
M14
G=filetage / pour filetage
M14
L=Longueur
100
B1
20
B2
30
Type de fixation
filetage
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
Acier de traitement 1.1181.
Finition
Classe de résistance 8.8, bruni.
Nota
Charge admissible : voir renseignements techniques.
Extrémité à bout sphérique autorisée.
Extrémité à bout sphérique autorisée.
Sur demande
Goujon en Inox.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.